Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HR-3223-AL-ZYLG - 折叠式手柄手轮3223
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/umleggriffhr_3223_al.prj},{NB=67052000},{ARTNR=67052000},{D1=200},{D2=18},{D3=42},{B1=25.0},{C=7.5},{L1=52.5},{L2=24},{GD=25},{GL=85},{GEW=978},{AUSF1=0},{BG=22},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=82.5},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4G=30},{RR=84.0},{R=2.50},{NNB=0},{NT=0.0},{H1=7},{H2=2.5},{H3=1.0},{H4=18.5},{D=166},{L2B=19.5},{L3B=6},{L4B=98.5},{L5B=10.5},{DD1=10.7},{DD2=6},{DD3=20},{NB1=6},{SD=6.6},{SDD=12.4},{ST=3.3},{SW=4},{SSCHR=12},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
c
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67051200
67051200
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
B/G:无键槽
125
12
31
24.5
6.5
44.0
18
22
60
469
84879090
67051600
67051600
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
B/G:无键槽
160
14
36
25.0
6.5
47.0
20
24
75
697
84879090
67052000
67052000
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
B/G:无键槽
200
18
42
25.0
7.5
52.5
24
25
85
978
84879090
67051201
67051201
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
N/G:带键槽DIN 6885-1
125
12
31
24.5
6.5
44.0
18
22
60
469
84879090
67051601
67051601
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
N/G:带键槽DIN 6885-1
160
14
36
25.0
6.5
47.0
20
24
75
697
84879090
67052001
67052001
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削和抛光,翻...
N/G:带键槽DIN 6885-1
200
18
42
25.0
7.5
52.5
24
25
85
978
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D