Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SHR-AL-ZYLG - 安全手轮 SHR
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/sicherheitshr_shr_al.prj},{NB=67061400},{ARTNR=67061400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Radkörper: Aluminium, Kupplungssatz: Stahl nitriert, Laufflächen geschliffen und PTFE-beschichtet, Zylindergriff: Kunststoff schwarz, mit Stahlgewindezapfen},{D1=140},{D2=12},{D3=28},{D4=17},{B1=16.5},{L2=28.5},{L3=18},{L4=5},{T2=1.1},{GD=23},{GL=68},{GEW=660},{D1G=23},{D2G=8},{D3G=13},{D4G=19},{L1G=65},{L2G=14},{L3G=2.5},{RR=61},{BG=18},{NNB=4},{NT=1.1},{L4R=36},{D5R=34},{H1=4},{H2=1.8},{H3=13},{H4=4.0},{H5=10},{H6=41.0},{D=104},{ND=30.0},{TK=2.0},{BK1=10.0},{BK2=7.5},{SW=5},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4最大
[mm]
B1
b1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
T2
t2
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67061200
67061200
铝合金
车轮中心:铝,联接装置:钢制氮化处理,运行表面研磨...
125
12
28
17
15.0
28.5
18
5
1.1
23
68
552
84879090
67061400
67061400
铝合金
车轮中心:铝,联接装置:钢制氮化处理,运行表面研磨...
140
12
28
17
16.5
28.5
18
5
1.1
23
68
660
84879090
67061600
67061600
铝合金
车轮中心:铝,联接装置:钢制氮化处理,运行表面研磨...
160
14
32
21
18.0
32.5
20
6
1.3
26
83
907
84879090
67062000
67062000
铝合金
车轮中心:铝,联接装置:钢制氮化处理,运行表面研磨...
200
18
38
26
20.5
36.5
24
6
1.7
26
83
1324
84879090
67062500
67062500
铝合金
车轮中心:铝,联接装置:钢制氮化处理,运行表面研磨...
250
22
45
30
23.0
47.5
28
12
1.7
28
93
2122
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D