Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-AL-B/G-N/G-ZYLG - 带光滑轮缘和斜臂的DIN 950 AL辐条手轮,带螺纹孔。
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/s-hr_din950_m_gwa_al.prj},{NB=67013200},{ARTNR=67013200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{HW=Der passende Ballengriff muss separat bestellt werden.},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=315},{D2=26},{D3=56.0},{L1=56},{L2=33},{GEW=2.46},{ARTNR1=66233200},{ARTNR2=66333200},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{GE=12},{SPI=43.0},{SPA=31.5},{RR=132.0},{D6=291.25},{D4=20},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3* - 轮毂直径大于DIN 950中的直径
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
匹配的铝制球型把手 * - 固定的DIN 39
ⁿ/ₐ
ARTNR2
合适的铝制球形手柄 * - 可旋转的DIN 98
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67010800
67010800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
80
10
26.0
29
16
0.15
66231600
66331600
84879090
67011000
67011000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
100
12
28.0
33
17
0.19
66231600
66331600
84879090
67011200
67011200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
125
13
30.0
36
18
0.29
66232000
66332000
84879090
67011400
67011400
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
140
14
32.0
39
19
0.36
66232000
66332000
84879090
67011600
67011600
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
160
15
34.5
40
20
0.52
66232500
66332500
84879090
67011800
67011800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
180
16
38.5
43
22
0.70
66232500
66332500
84879090
67012000
67012000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
200
18
42.5
45
24
0.89
66232500
66332500
84879090
67012200
67012200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
225
20
43.0
48
26
1.20
66232500
66332500
84879090
67012500
67012500
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
250
22
48.5
50
28
1.60
66233200
66333200
84879090
67012800
67012800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
280
24
53.0
53
30
2.00
66233200
66333200
84879090
67013200
67013200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
315
26
56.0
56
33
2.46
66233200
66333200
84879090
67010801
67010801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
80
10
26.0
29
16
0.15
66231600
66331600
84879090
67011001
67011001
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
100
12
28.0
33
17
0.19
66231600
66331600
84879090
67011201
67011201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
125
13
30.0
36
18
0.29
66332000
66332000
84879090
67011401
67011401
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
140
14
32.0
39
19
0.36
66232000
66332000
84879090
67011601
67011601
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
160
15
34.5
40
20
0.52
66232500
66332500
84879090
67011801
67011801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
180
16
38.5
43
22
0.70
66232500
66332500
84879090
67012001
67012001
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
200
18
42.5
45
24
0.89
66232500
66332500
84879090
67012201
67012201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
225
20
43.0
48
26
1.20
66232500
66332500
84879090
67012501
67012501
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
250
22
48.5
50
28
1.60
66233200
66333200
84879090
67012801
67012801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
280
24
53.0
53
30
2.00
66233200
66333200
84879090
67013201
67013201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
315
26
56.0
56
33
2.46
66233200
66333200
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D