lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-426.1-AL-SW - 弓形手柄426.1,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_426-1_al.prj},{NB=66667200},{ARTNR=66667200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=gezogenes Aluminiumprofil, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt},{L=300},{D1=20},{D2=M8},{H1=105},{H2=68},{R=22},{T=15},{GEW=475},{DD2=8},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R
r
[mm]
T
t最小。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66667000
66667000
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9005质感亚...
200
20
M8
105
68
22
15
380
83024900
66667200
66667200
铝黑色
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9005质感亚...
300
20
M8
105
68
22
15
475
83024900
66667400
66667400
铝黑色
壁厚4mm的铝管和铝制螺纹套,涂塑,黑色RAL 9...
250
28
M10
120
78
32
15
430
83024900
66667600
66667600
铝黑色
壁厚4mm的铝管和铝制螺纹套,涂塑,黑色RAL 9...
350
28
M10
120
78
32
15
505
83024900
66667800
66667800
铝黑色
壁厚4mm的铝管和铝制螺纹套,涂塑,黑色RAL 9...
500
28
M10
120
78
32
15
628
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D