lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DS 5322 - 拉出式导轨DS 5322,宽度为20.7毫米,重达120公斤,超伸,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_5322.prj},{NB=64904845_0_0},{ARTNR=64904845},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 5322-450},{SL=450},{AUSZUG=492},{AUSZUG1=0},{SEITENAUSWAHL=0},{A=192},{B=224},{C=352},{D=384},{E=327},{G=0.0},{LASTWERT=110},{GEW=2.74},{CTN=83024900},{PPATH=5322_ds_amstpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
LASTWERT
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64904830
64904830
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-300
300
342
0
0
192
224
177
0.0
80
1.83
83024900
64904835
64904835
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-350
350
392
0
0
256
288
227
0.0
90
2.15
83024900
64904840
64904840
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-400
400
442
160
192
288
320
277
0.0
100
2.45
83024900
64904845
64904845
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-450
450
492
192
224
352
384
327
0.0
110
2.74
83024900
64904850
64904850
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-500
500
542
192
224
384
416
377
0.0
120
3.04
83024900
64904855
64904855
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-550
550
592
224
256
448
480
427
0.0
110
3.33
83024900
64904860
64904860
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-600
600
642
256
288
480
512
477
238.5
100
3.74
83024900
64904870
64904870
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-700
700
742
320
352
608
640
577
288.5
70
4.37
83024900
64904880
64904880
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 5322-790
790
822
352
384
672
704
677
338.5
50
4.92
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D