目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
Series 166 H - Solenoid Valve
Lechler
Pneumatic atomizing nozzles
Series 166 H
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/pneumatik_zerstaeuberduesen/166_h/16600016h000.prj},{NB=LECHLER_16600016H0000},{TYPE=16600016H0000},{MAT=1.4305},{VW=3},{MB=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Mat.-no.
ⁿ/ₐ
VW
Flow rate water at 4 bar
[l/min]
MB
Max. operating pressure
[bar]
LECHLER_16600016H0000
16600016H0000
1.4305
3
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D