目錄: LAPP
Created: 16.12.2008
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® BL mit O-Ring - Blind plugs brass with O-ring
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable gland accessories PG
SKINDICHT® Blind plugs
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_verschraubungszubehoer_pg/skindicht_blindstopfen/bl_mo.prj},{NB=SKINDICHT BL PG 16 mit O-Ring Art. Nr 54001640},{IDNR=},{EAN=4044773358957},{ATN=54001640},{ARTB=SKINDICHT BL PG 16 +0-RING},{PG=PG 16},{ID=20.000},{RS=1.500},{DA=22.5},{KDM=21.2},{A=24.0},{C=9.5},{D=6.5},{E=15.0},{F=2.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{WG=12.7},{VPE=100},{VER=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
EAN
International part number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Part description
ⁿ/ₐ
PG
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT BL PG 7 mit O-R...
4044773359060
54001610
SKINDICHT BL PG 7 +0-RING
PG 7
14.0
8.0
5.0
Brass, nickel-plated
3.2
100
SKINDICHT BL PG 9 mit O-R...
4044773365009
54000071
SKINDICHT BL PG 9 +0-RING
PG 9
17.0
9.0
6.0
Brass, nickel-plated
4.9
100
SKINDICHT BL PG 11 mit O-...
4044773365429
54000040
SKINDICHT BL PG 11 +0-RIN...
PG 11
20.0
9.0
6.0
Brass, nickel-plated
8.3
100
SKINDICHT BL PG 13,5 mit ...
4044773359008
54001630
SKINDICHT BL PG 13,5 +0-R...
PG 13,5
22.0
9.5
6.5
Brass, nickel-plated
10.2
100
SKINDICHT BL PG 16 mit O-...
4044773358957
54001640
SKINDICHT BL PG 16 +0-RIN...
PG 16
24.0
9.5
6.5
Brass, nickel-plated
12.7
100
SKINDICHT BL PG 21 mit O-...
4044773358865
54001660
SKINDICHT BL PG 21 +0-RIN...
PG 21
30.0
11.0
7.0
Brass, nickel-plated
23.3
50
SKINDICHT BL PG 29 mit O-...
4044773359046
54001620
SKINDICHT BL PG 29 +0-RIN...
PG 29
39.0
12.0
8.0
Brass, nickel-plated
37.0
50
SKINDICHT BL PG 36 mit O-...
4044773358926
54001650
SKINDICHT BL PG 36 +0-RIN...
PG 36
50.0
15.0
9.0
Brass, nickel-plated
80.1
25
SKINDICHT BL PG 42 mit O-...
4044773358810
54001670
SKINDICHT BL PG 42 +0-RIN...
PG 42
57.0
16.0
10.0
Brass, nickel-plated
116.6
10
SKINDICHT BL PG 48 mit O-...
4044773358698
54001680
SKINDICHT BL PG 48 +0-RIN...
PG 48
64.0
16.0
10.0
Brass, nickel-plated
106.4
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D