蜗杆和蜗轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
蜗杆和蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worm_wheels_new_mod_3.prj},{NB=G3A30L1-16_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=G3A30L1-16},{MOD=3.00},{U=1},{Z=30},{D=90.0},{X=-0.03},{DT=96.0},{DA=100.50},{B=28},{DD=16},{DH=55.00},{LH=17},{LHR=0},{L=45},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=67.0},{GAMA=0.00},{MIN=0},{F=0},{DX1=0.0000},{H=48.750},{R1=19.000},{Y=1},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=2},{V1=30.70},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTL
材料
ⁿ/ₐ
DR
螺纹方向
ⁿ/ₐ
U
头数
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DT
蜗轮喉圆直径 dt
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LH
轮毂长度 lh
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径
[mm]
BW
腹板厚度 dw
[mm]
A
啮合中心距离
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
G3A20R2-16
G3A20R2-16
-
3.00
CAC702
右
2
20
60.0
66.0
70.50
1B
28
16
48.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
52.0
0.8(kg)
G3A20R2-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A20R2=20
G3A20R2=20
停产产品
3.00
CAC702
右
2
20
60.0
66.0
70.50
1B
28
20
48.00
17
0
45
6
2.8
-
0.0
0
0
52.0
0.77(kg)
G3A20R2=20_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A20R1-16
G3A20R1-16
-
3.00
CAC702
右
1
20
60.0
66.0
70.50
1B
28
16
48.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
52.0
0.8(kg)
G3A20R1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A20R1=20
G3A20R1=20
-
3.00
CAC702
右
1
20
60.0
66.0
70.50
1B
28
20
48.00
17
0
45
6
2.8
-
0.0
0
0
52.0
0.77(kg)
G3A20R1=20_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A20L1-16
G3A20L1-16
-
3.00
CAC702
左
1
20
60.0
66.0
70.50
1B
28
16
48.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
52.0
0.8(kg)
G3A20L1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A25R2-16
G3A25R2-16
停产产品
3.00
CAC702
右
2
25
75.0
81.0
85.50
1B
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
59.5
1.22(kg)
G3A25R2-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A25R1-16
G3A25R1-16
-
3.00
CAC702
右
1
25
75.0
81.0
85.50
1B
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
59.5
1.22(kg)
G3A25R1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A25L1-16
G3A25L1-16
-
3.00
CAC702
左
1
25
75.0
81.0
85.50
1B
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
59.5
1.22(kg)
G3A25L1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A30R2-16
G3A30R2-16
停产产品
3.00
CAC702
右
2
30
90.0
96.0
100.50
1BT
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
67.0
1.59(kg)
G3A30R2-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A30R2=25
G3A30R2=25
停产产品
3.00
CAC702
右
2
30
90.0
96.0
100.50
1BT
28
25
55.00
17
0
45
8
3.3
-
0.0
0
0
67.0
1.51(kg)
G3A30R2=25_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A30R1-16
G3A30R1-16
停产产品
3.00
CAC702
右
1
30
90.0
96.0
100.50
1BT
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
67.0
1.59(kg)
G3A30R1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A30R1=25
G3A30R1=25
停产产品
3.00
CAC702
右
1
30
90.0
96.0
100.50
1BT
28
25
55.00
17
0
45
8
3.3
-
0.0
0
0
67.0
1.51(kg)
G3A30R1=25_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A30L1-16
G3A30L1-16
停产产品
3.00
CAC702
左
1
30
90.0
96.0
100.50
1BT
28
16
55.00
17
0
45
0
0.0
-
0.0
0
0
67.0
1.59(kg)
G3A30L1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A40R2-16
G3A40R2-16
停产产品
3.00
CAC702
右
2
40
120.0
126.0
130.50
2B1T
28
16
60.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
86
20
82.0
2.5(kg)
G3A40R2-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A40R1-16
G3A40R1-16
停产产品
3.00
CAC702
右
1
40
120.0
126.0
130.50
2B1T
28
16
60.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
86
20
82.0
2.5(kg)
G3A40R1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A40R1=30
G3A40R1=30
停产产品
3.00
CAC702
右
1
40
120.0
126.0
130.50
2B1T
28
30
60.00
20
0
48
8
3.3
-
0.0
86
20
82.0
2.32(kg)
G3A40R1=30_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A40L1-16
G3A40L1-16
停产产品
3.00
CAC702
左
1
40
120.0
126.0
130.50
2B1T
28
16
60.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
86
20
82.0
2.5(kg)
G3A40L1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A50R2-16
G3A50R2-16
停产产品
3.00
CAC702
右
2
50
150.0
156.0
160.50
2BT
28
16
70.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
108
12
97.0
3.6(kg)
G3A50R2-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A50R1-16
G3A50R1-16
停产产品
3.00
CAC702
右
1
50
150.0
156.0
160.50
2BT
28
16
70.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
108
12
97.0
3.6(kg)
G3A50R1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A50R1=40
G3A50R1=40
停产产品
3.00
CAC702
右
1
50
150.0
156.0
160.50
2BT
28
40
70.00
20
0
48
12
3.3
-
0.0
108
12
97.0
3.17(kg)
G3A50R1=40_HUB0_0_0_0_0_S...
G3A50L1-16
G3A50L1-16
停产产品
3.00
CAC702
左
1
50
150.0
156.0
160.50
2BT
28
16
70.00
20
0
48
0
0.0
-
0.0
108
12
97.0
3.6(kg)
G3A50L1-16_HUB0_0_0_0_0_S...
G3C20-R2
G3C20-R2
停产产品
3.00
FC200
右
2
20
60.0
66.0
70.00
1B
24
16
48.00
18
0
42
0
0.0
-
0.0
0
0
52.0
0.65(kg)
G3C20-R2_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G3C20-R1
G3C20-R1
停产产品
3.00
FC200
右
1
20
60.0
66.0
70.00
1B
24
16
48.00
18
0
42
0
0.0
-
0.0
0
0
52.0
0.65(kg)
G3C20-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G3C25-R1
G3C25-R1
停产产品
3.00
FC200
右
1
25
75.0
81.0
85.00
1B
24
16
55.00
18
0
42
0
0.0
-
0.0
0
0
59.5
1.02(kg)
G3C25-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G3C30-R2
G3C30-R2
停产产品
3.00
FC200
右
2
30
90.0
96.0
100.00
1B
24
16
55.00
18
0
42
0
0.0
-
0.0
0
0
67.0
1.36(kg)
G3C30-R2_HUB0_0_0_0_0_SHN...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D