蜗杆和蜗轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
蜗杆和蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worm_wheels_new_mod_1.prj},{NB=G1A30R2=10_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=G1A30R2=10},{MOD=1.00},{U=2},{Z=30},{D=30.0},{X=-0.12},{DT=32.0},{DA=33.50},{B=10},{DD=10},{DH=22.00},{LH=8},{LHR=0},{L=18},{B2=3},{T2=1.4},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=23.0},{GAMA=0.00},{MIN=0},{F=0},{DX1=0.0000},{H=16.250},{R1=7.000},{Y=1},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=3},{V1=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTL
材料
ⁿ/ₐ
DR
螺纹方向
ⁿ/ₐ
U
头数
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DT
蜗轮喉圆直径 dt
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LH
轮毂长度 lh
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径
[mm]
BW
腹板厚度 dw
[mm]
A
啮合中心距离
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
G1DB20+R2
G1DB20+R2
-
1.00
聚缩醛(有黄铜衬套)
右
2
20
20.0
22.0
23.00
0B
8
6
16.00
9
0
17
0
0.0
M4
4.0
0
0
18.0
15
G1DB20+R2_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1DB20+R1
G1DB20+R1
-
1.00
聚缩醛(有黄铜衬套)
右
1
20
20.0
22.0
23.00
0B
8
6
16.00
9
0
17
0
0.0
M4
4.0
0
0
18.0
15
G1DB20+R1_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1DB30+R1
G1DB30+R1
-
1.00
聚缩醛(有黄铜衬套)
右
1
30
30.0
32.0
33.00
0B
8
6
20.00
9
0
17
0
0.0
M4
4.0
0
0
23.0
25.7
G1DB30+R1_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1D20-R2
G1D20-R2
-
1.00
聚缩醛
右
2
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
18.0
6
G1D20-R2_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D20-R1
G1D20-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
18.0
6
G1D20-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D30-R2
G1D30-R2
-
1.00
聚缩醛
右
2
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
6
22.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
23.0
14
G1D30-R2_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D30-R1
G1D30-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
6
22.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
23.0
14
G1D30-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D40-R1
G1D40-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
40
40.0
42.0
43.50
1B
10
8
25.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
28.0
22.2
G1D40-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D50-R1
G1D50-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
50
50.0
52.0
53.50
1B
10
8
30.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
33.0
34.7
G1D50-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D60-R1
G1D60-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
60
60.0
62.0
63.50
1B
10
10
30.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
38.0
46
G1D60-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D80-R1
G1D80-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
80
80.0
82.0
83.50
1B
10
10
40.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
48.0
84
G1D80-R1_HUB0_0_0_0_0_SHN...
G1D100-R1
G1D100-R1
-
1.00
聚缩醛
右
1
100
100.0
102.0
103.50
1B
10
10
40.00
8
0
18
0
0.0
-
0.0
0
0
58.0
125
G1D100-R1_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R2+6
G1A20R2+6
-
1.00
C6191BE
右
2
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
35
G1A20R2+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R2+8
G1A20R2+8
-
1.00
C6191BE
右
2
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
8
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
32
G1A20R2+8_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R2=8
G1A20R2=8
-
1.00
C6191BE
右
2
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
8
17.00
8
0
18
3
1.4
-
0.0
0
0
18.0
31.7
G1A20R2=8_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R1+6
G1A20R1+6
-
1.00
C6191BE
右
1
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
35
G1A20R1+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R1+8
G1A20R1+8
-
1.00
C6191BE
右
1
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
8
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
32
G1A20R1+8_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20R1=8
G1A20R1=8
-
1.00
C6191BE
右
1
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
8
17.00
8
0
18
3
1.4
-
0.0
0
0
18.0
31.7
G1A20R1=8_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20L2+6
G1A20L2+6
-
1.00
C6191BE
左
2
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
35
G1A20L2+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A20L1+6
G1A20L1+6
-
1.00
C6191BE
左
1
20
20.0
22.0
23.50
1B
10
6
17.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
18.0
35
G1A20L1+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A30R2+6
G1A30R2+6
-
1.00
C6191BE
右
2
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
6
22.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
23.0
73
G1A30R2+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A30R2+8
G1A30R2+8
-
1.00
C6191BE
右
2
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
8
22.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
23.0
69.5
G1A30R2+8_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A30R2=10
G1A30R2=10
-
1.00
C6191BE
右
2
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
10
22.00
8
0
18
3
1.4
-
0.0
0
0
23.0
66
G1A30R2=10_HUB0_0_0_0_0_S...
G1A30R1+6
G1A30R1+6
-
1.00
C6191BE
右
1
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
6
22.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
23.0
73
G1A30R1+6_HUB0_0_0_0_0_SH...
G1A30R1+8
G1A30R1+8
-
1.00
C6191BE
右
1
30
30.0
32.0
33.50
1B
10
8
22.00
8
0
18
0
0.0
M5
4.0
0
0
23.0
69.5
G1A30R1+8_HUB0_0_0_0_0_SH...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D