等径锥齿轮 - 模数2.25
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_2_25.prj},{NB=MGHR=16_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MGHR=16},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=31.820},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=2.25},{D=45.0},{DA=46.03},{DA2=47.73},{A=45.00},{DD=16},{DH=36},{LH=18.00},{L=27.5},{LW=30.39},{LA=23.86},{B=10.0},{B2=5},{T2=2.3},{NDM=6.0},{LS=9.0},{DEG=49},{MIN=22},{DS=26.70},{TA=35},{SSS=4},{ALF=0.000},{VRS=2},{KUT=39.950},{PRA=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
MGHR=16
MGHR=16
停产产品
1
20
2.25
45.0
46.03
47.73
45.00
16
36
18.00
27.5
30.39
23.86
10.0
5
2.3
M6
9.0
49
22
195,6
35
MGHR=16_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
MGHL=16
MGHL=16
停产产品
1
20
2.25
45.0
46.03
47.73
45.00
16
36
18.00
27.5
30.39
23.86
10.0
5
2.3
M6
9.0
49
22
195,6
35
MGHL=16_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D