模数1
协育齿轮工业株式会社
青色POM齿轮系列
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_1_polyacetal_blue.prj},{NB=S1BP38B-1005_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1BP38B-1005},{X=0},{MOD=1.00},{Z=38},{D=38.0},{DA=40.0},{DB1=0},{B=10.0},{DD=5},{DH=28.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=20.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=5},{SP8=13.816},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S1D 38B-0608},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
全长
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1BP12B-1004
S1BP12B-1004
-
1.00
青色POM
12
12.0
14.0
B1
10.0
4
8.0
10.0
20.0
1.9
S1BP12B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP14B-1004
S1BP14B-1004
-
1.00
青色POM
14
14.0
16.0
B1
10.0
4
10.0
10.0
20.0
2.9
S1BP14B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP15B-1004
S1BP15B-1004
-
1.00
青色POM
15
15.0
17.0
B1
10.0
4
10.0
10.0
20.0
3.2
S1BP15B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP16B-1004
S1BP16B-1004
-
1.00
青色POM
16
16.0
18.0
B1
10.0
4
12.0
10.0
20.0
4
S1BP16B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP17B-1004
S1BP17B-1004
-
1.00
青色POM
17
17.0
19.0
B1
10.0
4
14.0
10.0
20.0
5
S1BP17B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP18B-1004
S1BP18B-1004
-
1.00
青色POM
18
18.0
20.0
B1
10.0
4
15.0
10.0
20.0
5.7
S1BP18B-1004_HUB0_0_0_0_0...
S1BP20B-1005
S1BP20B-1005
-
1.00
青色POM
20
20.0
22.0
B1
10.0
5
16.0
10.0
20.0
6.6
S1BP20B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP22B-1005
S1BP22B-1005
-
1.00
青色POM
22
22.0
24.0
B1
10.0
5
18.0
10.0
20.0
8.3
S1BP22B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP23B-1005
S1BP23B-1005
-
1.00
青色POM
23
23.0
25.0
B1
10.0
5
20.0
10.0
20.0
9.7
S1BP23B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP24B-1005
S1BP24B-1005
-
1.00
青色POM
24
24.0
26.0
B1
10.0
5
20.0
10.0
20.0
10.2
S1BP24B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP25B-1005
S1BP25B-1005
-
1.00
青色POM
25
25.0
27.0
B1
10.0
5
22.0
10.0
20.0
11.6
S1BP25B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP26B-1005
S1BP26B-1005
-
1.00
青色POM
26
26.0
28.0
B1
10.0
5
22.0
10.0
20.0
12.2
S1BP26B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP28B-1005
S1BP28B-1005
-
1.00
青色POM
28
28.0
30.0
B1
10.0
5
24.0
10.0
20.0
14.4
S1BP28B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP30B-1005
S1BP30B-1005
-
1.00
青色POM
30
30.0
32.0
B1
10.0
5
24.0
10.0
20.0
15.7
S1BP30B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP32B-1005
S1BP32B-1005
-
1.00
青色POM
32
32.0
34.0
B1
10.0
5
24.0
10.0
20.0
17.1
S1BP32B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP34B-1005
S1BP34B-1005
-
1.00
青色POM
34
34.0
36.0
B1
10.0
5
24.0
10.0
20.0
18.5
S1BP34B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP35B-1005
S1BP35B-1005
-
1.00
青色POM
35
35.0
37.0
B1
10.0
5
24.0
10.0
20.0
19.3
S1BP35B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP36B-1005
S1BP36B-1005
-
1.00
青色POM
36
36.0
38.0
B1
10.0
5
26.0
10.0
20.0
21.2
S1BP36B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP38B-1005
S1BP38B-1005
-
1.00
青色POM
38
38.0
40.0
B1
10.0
5
28.0
10.0
20.0
24
S1BP38B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP40B-1005
S1BP40B-1005
-
1.00
青色POM
40
40.0
42.0
B1
10.0
5
30.0
10.0
20.0
27
S1BP40B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP42B-1005
S1BP42B-1005
-
1.00
青色POM
42
42.0
44.0
B1
10.0
5
30.0
10.0
20.0
28.8
S1BP42B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP44B-1005
S1BP44B-1005
-
1.00
青色POM
44
44.0
46.0
B1
10.0
5
32.0
10.0
20.0
32.1
S1BP44B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP45B-1005
S1BP45B-1005
-
1.00
青色POM
45
45.0
47.0
B1
10.0
5
32.0
10.0
20.0
33.1
S1BP45B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP48B-1005
S1BP48B-1005
-
1.00
青色POM
48
48.0
50.0
B1
10.0
5
36.0
10.0
20.0
39.2
S1BP48B-1005_HUB0_0_0_0_0...
S1BP50B-1005
S1BP50B-1005
-
1.00
青色POM
50
50.0
52.0
B1
10.0
5
36.0
10.0
20.0
41.4
S1BP50B-1005_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D