W-BOX
协育齿轮工业株式会社
齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/bevel_gear_systems/w_box.prj},{NB=WS65R-030},{CNSORDERNO=WS65R-030},{PINFO=-},{RATIO=30},{A=65},{B=55},{C=55},{D=50},{E=40},{F=15},{G=15},{H=Ø 6},{I=Ø 8},{J=17.2},{K=18.9},{L=10},{M=8},{SD=8-M4},{SDE=6},{KWB=3},{KWT=1.8},{KWL=12},{O=8},{MOL=20},{MASS=0.38},{H1=6},{I1=8},{SD1=4},{MTR=S45C/CAC702},{FTS=-},{SB1=-},{SB4=-},{SB5=-},{SB6=-},{SB9=-},{SB11=-},{BS1=NA},{BS2=NA},{BS3=NA},{BS4=NA},{BS5=NA},{BS6=AV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
RATIO
齿数比
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
外壳尺寸
[mm]
D
外壳尺寸
[mm]
E
外壳尺寸
[mm]
F
轴长
[mm]
G
轴长
[mm]
H
轴直径
[mm]
I
轴直径
[mm]
J
中心距离
[mm]
K
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
M
尺寸
[mm]
SD
安装用螺纹直径
[mm]
SDE
安装用螺纹深度
[mm]
KWB
键槽
[mm]
KWT
键槽
[mm]
KWL
键槽
[mm]
O
管用锥形螺丝
[mm]
MOL
容许径向力负荷
[N]
MASS
重量
[kg]
WS55R-020
WS55R-020
-
20
55
45
45
45
35
10
10
Ø 5
Ø 8
9.5
16.5
8
7
8-M3
6
3
1.8
8
0
24
0.23
WS55R-030
WS55R-030
-
30
55
45
45
45
35
10
10
Ø 5
Ø 8
12.0
16.5
8
7
8-M3
6
3
1.8
8
0
24
0.23
WS60R-040
WS60R-040
-
40
60
50
55
50
40
10
10
Ø 5
Ø 8
14.5
20.0
8
8
8-M3
6
3
1.8
8
0
24
0.34
WS60R-050
WS60R-050
-
50
60
50
55
50
40
10
10
Ø 5
Ø 8
17.0
19.0
8
8
8-M3
6
3
1.8
8
8
24
0.36
WS65R-020
WS65R-020
-
20
65
55
55
50
40
15
15
Ø 6
Ø 8
13.2
20.9
10
8
8-M4
6
3
1.8
12
0
20
0.36
WS65R-030
WS65R-030
-
30
65
55
55
50
40
15
15
Ø 6
Ø 8
17.2
18.9
10
8
8-M4
6
3
1.8
12
8
20
0.38
WS75R-040
WS75R-040
-
40
75
60
70
60
45
15
15
Ø 6
Ø 10
21.2
24.0
10
8
8-M4
8
3
1.8
12
0
33
0.60
WS75R-050
WS75R-050
-
50
75
60
70
60
45
15
15
Ø 6
Ø 10
25.2
20.0
10
8
8-M4
8
3
1.8
12
15
33
0.64
WS80R-010
WS80R-010
-
10
80
65
70
60
45
20
20
Ø 8
Ø 10
18.0
26.0
10
5
8-M5
10
3
1.8
15
0
24
0.61
WS80R-020
WS80R-020
-
20
80
65
70
60
45
20
20
Ø 8
Ø 10
18.0
26.0
10
5
8-M5
10
3
1.8
15
0
24
0.61
WS80R-030
WS80R-030
-
30
80
65
70
60
45
20
20
Ø 8
Ø 12
23.0
23.5
10
5
8-M5
10
4
2.5
15
8
44
0.65
WS90R-040
WS90R-040
-
40
90
75
85
70
50
20
25
Ø 8
Ø 15
28.0
28.5
10
5
8-M5
10
5
3.0
20
10
58
0.98
WS90R-050
WS90R-050
-
50
90
75
85
70
50
20
25
Ø 8
Ø 15
33.0
21.0
10
5
8-M5
10
5
3.0
20
17
58
1.02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D