HY-BOX
协育齿轮工业株式会社
齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/bevel_gear_systems/hy_box.prj},{NB=HY95R-005},{IDNR=},{CNSORDERNO=HY95R-005},{PINFO=-},{NDM=4},{RATIO=5},{A=95},{B=75},{C=60},{D=75},{E=50},{F=20},{G=25},{H=8},{I=12},{J=25.0},{K=20.0},{L=49},{M=30.0},{N=10},{O=7},{P=28},{Q=12},{R=12},{S=M4},{DE=6},{BH=4.2},{CB=8.0},{DCB=4.3},{BE=0},{T=0},{LX=0},{MOL=36},{MASS=0.7},{H1=6},{H2=8.4},{MTR=SCM435},{FTS=-},{SB1=-},{SB4=-},{SB5=-},{SB6=-},{SB9=-},{SB11=-},{BS1=NA},{BS2=NA},{BS3=NA},{BS4=NA},{BS5=AV},{BS6=NA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
RATIO
齿数比
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
D
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
I
尺寸
[mm]
J
尺寸
[mm]
K
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
M
尺寸
[mm]
N
抵消
[mm]
O
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
Q
尺寸
[mm]
R
尺寸
[mm]
S
安装用螺纹
ⁿ/ₐ
DE
螺纹深度
[mm]
BH
螺丝孔
[mm]
CB
沉头孔
[mm]
DCB
沉头孔深度
[mm]
BE
尺寸b
[mm]
T
尺寸t
[mm]
LX
尺寸I
[mm]
MASS
重量 M
[kg]
HY70R-005
HY70R-005
-
5
70
58
45
55
40
15
18
6
8
20.0
17.5
36
22.5
5
5
14
10
10
M3
5
3.2
6.5
3.2
0
0
0
0.3
HY90R-010
HY90R-010
-
10
90
68
60
75
50
15
18
6
8
25.0
20.0
47
30.0
10
7
26
12
12
M4
6
4.2
8.0
4.3
0
0
0
0.6
HY95R-005
HY95R-005
-
5
95
75
60
75
50
20
25
8
12
25.0
20.0
49
30.0
10
7
28
12
12
M4
6
4.2
8.0
4.3
0
0
0
0.7
HY120R-010
HY120R-010
-
10
120
80
80
100
55
20
25
8
12
27.5
25.0
62
40.0
15
10
27
15
12
M5
8
5.2
9.5
5.3
0
0
0
1.3
HY125R-005
HY125R-005
-
5
125
85
80
100
55
25
30
12
15
27.5
30.0
65
40.0
10
10
27
18
12
M5
8
5.2
9.5
5.3
5
3
20
1.4
HY150R-010
HY150R-010
-
10
150
90
95
125
60
25
30
12
15
30.0
32.5
77
47.5
15
10
27
20
12
M5
8
5.2
9.5
5.3
5
3
20
2.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D