MULTISERT® - Threaded inserts, small head diameter
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze_klekokpf.prj},{NB=KVT 071M4},{BZC=071M4},{D=M4},{L=8.50},{T=0.75},{D1=7.1},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{DD1=10.9},{T1=8.6},{NDM=4.000},{DDX=5.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
T
±0.15
[mm]
D1
nom.
[mm]
DD
min.
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
[mm]
KVT 073M1.6
073M1.6
M1.6
2.00
0.50
3.2
2.30-2.50
1.00
4.5
2.1
KVT 071M2
071M2
M2
4.20
0.50
4.8
3.00-3.30
1.35
6.0
4.3
KVT 073M2
073M2
M2
2.00
0.50
4.8
3.00-3.30
1.35
6.0
2.1
KVT 071M2.5
071M2.5
M2.5
5.20
0.75
5.5
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 073M2.5
073M2.5
M2.5
4.10
0.75
5.5
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 071M3
071M3
M3
5.20
0.75
5.5
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 073M3
073M3
M3
4.10
0.75
5.5
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 071M3.5
071M3.5
M3.5
7.00
0.75
6.4
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 073M3.5
073M3.5
M3.5
4.10
1.25
6.4
4.60-5.00
2.25
9.5
4.2
KVT 071M4
071M4
M4
8.50
0.75
7.1
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 072M4
072M4
M4
5.60
0.75
7.1
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 073M4
073M4
M4
5.60
1.50
7.1
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 071M5
071M5
M5
10.10
1.00
7.9
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 072M5
072M5
M5
6.60
0.90
7.9
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 073M5
073M5
M5
6.60
1.75
7.9
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 071M6
071M6
M6
12.30
1.30
9.5
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 072M6
072M6
M6
7.70
1.30
9.5
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 073M6
073M6
M6
7.70
2.00
9.5
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 073M8
073M8
M8
10.10
2.50
12.7
10.20-10.60
4.25
19.1
10.2
KVT 073M10
073M10
M10
10.10
2.50
14.3
12.50-13.00
5.10
23.2
10.3
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D