FOAMSERT® - Threaded inserts, with head Type 240
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
FOAMSERT®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/foamsert/gewinaetze_m_kop_t240.prj},{NB=KVT 240M4},{BZC=240M4},{D=M4},{L=11.00},{D1=7.10},{P=2.31},{D2=7.10},{T=0.50},{DD=5.70-6.50},{W=4.90},{DD1=16.3},{T1=12.1},{NDM=4.000},{DDIN=5.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
T
nom.
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
KVT 240M3
240M3
M3
9.00
5.50
1.81
5.50
0.50
4.25-5.00
3.75
12.5
9.9
KVT 240M4
240M4
M4
11.00
7.10
2.31
7.10
0.50
5.70-6.50
4.90
16.3
12.1
KVT 240M5
240M5
M5
12.00
8.70
2.54
8.70
0.50
7.20-8.10
6.10
20.3
13.2
KVT 240M6
240M6
M6
16.00
10.00
2.82
10.00
0.60
8.40-9.30
7.00
23.3
17.6
KVT 240M8
240M8
M8
20.00
12.00
3.63
12.00
0.70
10.40-11.30
8.50
28.3
22.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D