Bowl BG3 (M - AM) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/accessories/kondbeh_bg3_s_v47_asmtab.prj},{NB=031473},{CNSORDERNO=031473},{TYP=DF.33-M-AM},{CNSORDERNO2=8.1133.49.001.0},{PRA=47},{DN=10014314},{SERIE=S},{DESC1=Metall-Kondensatbehälter (silbern) mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 67,95x2,62},{DESC2=Metal bowl with automatic drain and o-ring 67,95x2,62},{INFO=Info pdf},{PPATH=../../futura_series/accessories/assemblies/kondensatbeh_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.314}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Thread
[kg]
031473
031473
DF.33-M-AM
Metal bowl with automatic...
0.314
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D