Bowl BG3 (M - HA) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/accessories/kondbeh_bg3_s_v46_asmtab.prj},{NB=025447},{CNSORDERNO=025447},{TYP=DF.33-M-HA},{CNSORDERNO2=8.1133.49.000.0},{PRA=46},{DN=10014313},{SERIE=S},{DESC1=Metall-Kondensatbehälter (silbern) mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 67,95x2,62},{DESC2=Metal bowl with semi automatic drain and o-ring 67,95x2,62},{INFO=Info pdf},{PPATH=../../futura_series/accessories/assemblies/kondensatbeh_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.301}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Thread
[kg]
025447
025447
DF.33-M-HA
Metal bowl with semi auto...
0.301
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D