Bowl BG3 (PC - AM) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/accessories/kondbeh_bg3_s_v44_asmtab.prj},{NB=004393},{CNSORDERNO=004393},{TYP=DF.33-PC-AM},{CNSORDERNO2=8.1133.48.002},{PRA=44},{DN=10014310},{SERIE=S},{DESC1=PC-Kondensatbehälter mit vollautomatischem Ablass und O-Ring 67,95x2,62},{DESC2=PC bowl with automatic drain and o-ring 67,95x2,62},{INFO=Info pdf},{PPATH=../../futura_series/accessories/assemblies/kondensatbeh_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.230}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Thread
[kg]
004393
004393
DF.33-PC-AM
PC bowl with automatic dr...
0.230
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D