Bowl BG1 (M - HA) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/accessories/kondbeh_bg1_s_v36_asmtab.prj},{NB=031504},{CNSORDERNO=031504},{TYP=DF.11-M-HA},{CNSORDERNO2=8.1111.39.001.0},{PRA=36},{DN=10014299},{SERIE=S},{DESC1=Metall-Kondensatbehälter (silbern) mit halbautomatischem Ablass und O-Ring 37x2},{DESC2=Metal bowl with semi automatic drain and o-ring 37x2},{INFO=Info pdf},{PPATH=../../../knocks/futura_series/accessories/assemblies/kondensatbeh_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Thread
[kg]
031504
031504
DF.11-M-HA
Metal bowl with semi auto...
0.120
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D