9590A - Mounting Stud
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9590a.prj},{NB=KISTLER Typ 9590A7},{IDNR=},{TYP=9590A7},{DB=Datenblatt},{D7=5},{L=12.5},{L1=1.9},{L2=2.5},{L3=10},{P=M2.5},{NDM=2.500},{SW=4.5},{SAP=000000000018007954},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9590A7
9590A7
5
12.5
1.9
2.5
10
M2.5
4.5
000000000018007954
KISTLER Type 9590A8
9590A8
10
20.5
2.9
5.5
15
M4
9.0
000000000018007955
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D