9582A - Force Distributing Caps
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9582a.prj},{NB=KISTLER Typ 9582A1},{IDNR=},{TYP=9582A1},{DB=Datenblatt},{D1=26},{D5=36.5},{D2=14},{D4=5.3},{D6=9.0},{H3=13.0},{T=1.2},{T1=2.0},{N=6.0},{R1=300},{SAP=000000000018007929},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
H3
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
R1
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9582A9
9582A9
14
20.0
6
3.2
5.6
8.5
0.7
2.0
3.5
200
000000000018007933
KISTLER Type 9582A0
9582A0
21
30.0
10
4.3
7.5
11.0
1.2
2.0
5.0
250
000000000018007928
KISTLER Type 9582A1
9582A1
26
36.5
14
5.3
9.0
13.0
1.2
2.0
6.0
300
000000000018007929
KISTLER Type 9582A2
9582A2
40
56.0
21
8.4
14.0
22.0
2.0
2.0
9.0
350
000000000018007930
KISTLER Type 9582A4
9582A4
70
100.0
30
13.0
20.0
50.0
3.0
2.5
13.5
550
000000000018007931
KISTLER Type 9582A6
9582A6
105
145.0
52
17.0
26.0
80.0
3.0
2.5
19.0
850
000000000018007932
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D