9501A - Flange
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9501a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9501A3},{IDNR=},{TYP=9501A3},{DB=Datenblatt},{D3=56},{H3=22},{D1=23.0},{D2=42},{DD3=6.4},{C=20},{A=13.0},{E=20},{F=13.0},{SCH=M12x16 DIN 912},{K=M12},{L=16},{PPATH=9501a_asmtpl.prj},{SAP=000000000018007852},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD3
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SCH
Screw
ⁿ/ₐ
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9501A0
9501A0
25
9
8.5
18
3.2
8
5.3
10
5.5
M5x6 DIN 912
M5
6
000000000018007849
KISTLER Type 9501A1
9501A1
34
11
12.5
24
4.3
9
6.4
11
6.5
M6x7 DIN 912
M6
7
000000000018007850
KISTLER Type 9501A2
9501A2
44
18
18.0
33
5.3
16
10.5
18
11.0
M10x14 DIN 912
M10
14
000000000018007851
KISTLER Type 9501A3
9501A3
56
22
23.0
42
6.4
20
13.0
20
13.0
M12x16 DIN 912
M12
16
000000000018007852
KISTLER Type 9501A4
9501A4
70
29
31.0
52
8.4
27
17.0
26
17.0
M16x22 DIN 912
M16
22
000000000018007853
KISTLER Type 9501A5
9501A5
84
37
35.0
62
10.5
35
21.0
33
21.0
M20x30 DIN 912
M20
30
000000000018007854
KISTLER Type 9501A6
9501A6
102
44
45.0
77
13.0
42
25.0
40
25.0
M24x32 DIN 912
M24
32
000000000018007855
KISTLER Type 9501A7
9501A7
136
53
64.0
106
17.0
51
31.0
48
31.0
M30x45 DIN 912
M30
45
000000000018007856
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D