9500A.. - Force Distributing Caps
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9500a.prj},{NB=KISTLER Typ 9500A3},{IDNR=},{TYP=9500A3},{DB=Datenblatt},{A=M12},{AX=12.000},{D2=23.0},{L=21},{H4=12},{R=R35},{RX=35},{F=3.0},{G=9.4},{H=R1},{HX=1.000},{DD=4.3},{K=5.3},{SAP=000000000018007844},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
H4
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9500A0
9500A0
M5
8.5
8
4
R10
1.5
3.7
R0.4
2.2
1.5
000000000018007839
KISTLER Type 9500A1
9500A1
M6
12.5
10
6
R15
1.5
4.4
R0.6
3.2
2.3
000000000018007842
KISTLER Type 9500A2
9500A2
M10
18.0
17
9
R25
2.5
7.7
R0.8
4.3
3.7
000000000018007843
KISTLER Type 9500A3
9500A3
M12
23.0
21
12
R35
3.0
9.4
R1
4.3
5.3
000000000018007844
KISTLER Type 9500A4
9500A4
M16
31.0
28
15
R45
3.5
13.1
R1
6.4
6.1
000000000018007845
KISTLER Type 9500A5
9500A5
M20
35.0
33
18
R50
4.0
16.4
R1.2
6.4
7.4
000000000018007846
KISTLER Type 9500A6
9500A6
M24
45.0
41
22
R65
5.0
19.7
R1.6
8.4
9.0
000000000018007847
KISTLER Type 9500A7
9500A7
M30
64.0
57
32
R90
6.0
25.0
R1.6
8.4
13.0
000000000018007848
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D