9422A.1 - Set of preloading elements
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Preloading screws
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/01_preloading_screws/9422a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9422A21},{IDNR=},{TYP=9422A21},{DB=Datenblatt},{A=30},{B=5.8},{C=9},{D=18},{M=M8},{R=2.0},{E=5.0},{F=10.5},{G=5.8},{H=8},{PPATH=9422a_asmtpl.prj},{SAP=000000000018007790},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
R
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9422A01
9422A01
16
2.2
4
10
M3
1.5
1.6
4.1
2.2
6
000000000018007788
KISTLER Type 9422A11
9422A11
20
3.6
6
11
M5
2.0
3.0
6.5
3.6
6
000000000018007789
KISTLER Type 9422A21
9422A21
30
5.8
9
18
M8
2.0
5.0
10.5
5.8
8
000000000018007790
KISTLER Type 9422A31
9422A31
35
7.4
11
20
M10
2.5
6.5
13.0
7.4
9
000000000018007791
KISTLER Type 9422A41
9422A41
40
8.9
13
23
M12
2.5
8.0
17.0
8.9
8
000000000018007792
KISTLER Type 9422A51
9422A51
45
10.4
15
26
M14
3.0
9.5
21.0
10.4
9
000000000018007793
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D