6427A - Preloading screw
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Preloading screws
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/01_preloading_screws/6427a.prj},{NB=KISTLER Typ 6427A1},{IDNR=},{TYP=6427A1},{DB=Datenblatt},{DD=6.2},{D=9.0},{L=18.5},{L1=11.5},{P=M10x1},{SW=8},{SAP=000000000018006040},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DD
D
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 6427A1
6427A1
6.2
9.0
18.5
11.5
M10x1
8
000000000018006040
KISTLER Type 6427A2
6427A2
6.2
12.5
21.0
14.0
M10x1
11
000000000018006041
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D