目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2074 - Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/telescopic_slides/21337-15_asmtab.prj},{NB=K2074.08500},{BESTKIPPUSA=K2074.0850},{MATERIAL=Stahl},{GR=70},{B=70},{B1=25},{D=M8},{H=32},{L=850},{L1=50},{L2=300},{L3=0},{N=12},{S=850},{SHUB=0},{TRAGKRAFT=380},{GEW=11.2300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{INFO=Info},{ZTNUSA=83024160},{EAN=4059245853892},{FILTER=KIPP, KIPP_USA,NORELEM,},{XHUB=425},{PPATH=21337-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
Größe
[mm]
B
Höhe
[mm]
B1
Abstand
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
H
Breite
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
L3
Abstand
[mm]
N
Anzahl Bohrungen
ⁿ/ₐ
S
S (Hub)
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
INFO
Technische Hinweise
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2074.0400
K2074.0400
Stahl
70
70
25
M8
32
400
50
0
200
8
400
440
5.0000
Yes
Info
83024160
4059245853809
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0450
K2074.0450
Stahl
70
70
25
M8
32
450
50
0
250
8
450
450
5.9500
Yes
Info
83024160
4059245853816
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0500
K2074.0500
Stahl
70
70
25
M8
32
500
50
0
300
8
500
460
6.6100
Yes
Info
83024160
4059245853823
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0550
K2074.0550
Stahl
70
70
25
M8
32
550
50
0
350
8
550
470
7.2700
Yes
Info
83024160
4059245853830
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0600
K2074.0600
Stahl
70
70
25
M8
32
600
50
0
400
8
600
480
7.9300
Yes
Info
83024160
4059245853847
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0650
K2074.0650
Stahl
70
70
25
M8
32
650
50
200
0
12
650
460
8.5900
Yes
Info
83024160
4059245853854
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0700
K2074.0700
Stahl
70
70
25
M8
32
700
50
225
0
12
700
440
9.2500
Yes
Info
83024160
4059245853861
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0750
K2074.0750
Stahl
70
70
25
M8
32
750
50
250
0
12
750
420
9.9100
Yes
Info
83024160
4059245853878
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0800
K2074.0800
Stahl
70
70
25
M8
32
800
50
275
0
12
800
400
10.5700
Yes
Info
83024160
4059245853885
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0850
K2074.0850
Stahl
70
70
25
M8
32
850
50
300
0
12
850
380
11.2300
Yes
Info
83024160
4059245853892
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0900
K2074.0900
Stahl
70
70
25
M8
32
900
50
325
0
12
900
360
11.8900
Yes
Info
83024160
4059245853908
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.0950
K2074.0950
Stahl
70
70
25
M8
32
950
50
350
0
12
950
340
12.5600
Yes
Info
83024160
4059245853915
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1000
K2074.1000
Stahl
70
70
25
M8
32
1000
50
375
0
12
1000
320
13.2200
Yes
Info
83024160
4059245853922
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1050
K2074.1050
Stahl
70
70
25
M8
32
1050
50
400
0
12
1050
310
13.8800
Yes
Info
83024160
4059245853939
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1100
K2074.1100
Stahl
70
70
25
M8
32
1100
50
425
0
12
1100
300
14.5400
Yes
Info
83024160
4059245853946
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1150
K2074.1150
Stahl
70
70
25
M8
32
1150
50
450
0
12
1150
290
15.2000
Yes
Info
83024160
4059245853953
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1200
K2074.1200
Stahl
70
70
25
M8
32
1200
50
475
0
12
1200
280
15.8600
Yes
Info
83024160
4059245853960
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1250
K2074.1250
Stahl
70
70
25
M8
32
1250
50
500
0
12
1250
270
16.5200
Yes
Info
83024160
4059245853977
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1300
K2074.1300
Stahl
70
70
25
M8
32
1300
50
525
0
12
1300
260
17.1800
Yes
Info
83024160
4059245853984
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1400
K2074.1400
Stahl
70
70
25
M8
32
1400
50
575
0
12
1400
240
18.5000
Yes
Info
83024160
4059245853991
31.12.2099
98% availability of produ...
K2074.1500
K2074.1500
Stahl
70
70
25
M8
32
1500
50
625
0
12
1500
220
19.8200
Yes
Info
83024160
4059245854004
31.12.2099
98% availability of produ...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D