目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1852 - Hinges stainless steel
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/scharniere/27875-03_asmtab.prj},{NB=$BEST.0},{BESTKIPPUSA=K1852.06251515},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=50},{A1=15.0},{A2=15.0},{A3=25.0},{A4=25.0},{B=50},{B1=30},{D=12.0},{D1=6.2},{H=12.5},{S=6},{F1=9900},{F2=1800},{GEW=0.1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245647347},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{PPATH=27875-03_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[nn]
H
height
[mm]
S
height
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1852.05211212
K1852.05211212
stainless steel
42
12.5
12.5
21.0
21.0
40
25
10.2
5.2
10.6
5
9900
1800
0.0639
Yes
4059245647330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1852.06251515
K1852.06251515
stainless steel
50
15.0
15.0
25.0
25.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
9900
1800
0.1210
Yes
4059245647347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1852.08311818
K1852.08311818
stainless steel
63
18.0
18.0
31.5
31.5
60
36
15.3
8.3
16.6
8
9900
1800
0.2281
Yes
4059245647354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1852.06252815
K1852.06252815
stainless steel
63
15.0
28.0
25.0
38.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
10800
1500
0.1483
Yes
4059245647361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1852.06382828
K1852.06382828
stainless steel
76
28.0
28.0
38.0
38.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
10800
1500
0.1811
Yes
4059245647378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D