目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1899 - Hinges die-cast zinc with fastening screws
KIPP USA
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/scharniere/27868-20_asmtab.prj},{NB=K1899.062528151_0},{BESTKIPPUSA=K1899.062528151},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{B=50},{B1=30},{D1=M6},{S=6},{H=11.5},{L=12.0},{F1=3650},{F2=850},{GEW=0.1190},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245816811},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{WX=90},{PPATH=27868-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
[mm]
A
total length
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
total width
[mm]
B1
Distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
S
height
[mm]
H
total height
[mm]
L
Length
[mm]
F1
load-bearing capacity
[N]
F2
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
WX
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1899.052012121
K1899.052012121
Stainless steel
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
M5
5
9.0
12.0
3650
2000
0.0590
Yes
4059245816750
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.052012122
K1899.052012122
Stainless steel
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
M5
5
9.0
12.0
3650
2000
0.0590
Yes
4059245816767
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.062515151
K1899.062515151
Stainless steel
B
50
15.0
15.0
25
25
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
2000
0.1020
Yes
4059245816774
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.062515152
K1899.062515152
Stainless steel
B
50
15.0
15.0
25
25
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
2000
0.1020
Yes
4059245816781
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.063828281
K1899.063828281
Stainless steel
C
76
28.0
28.0
38
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
900
0.1450
Yes
4059245816798
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.063828282
K1899.063828282
Stainless steel
C
76
28.0
28.0
38
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
900
0.1450
Yes
4059245816804
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.062528151
K1899.062528151
Stainless steel
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
850
0.1190
Yes
4059245816811
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.062528152
K1899.062528152
Stainless steel
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
850
0.1190
Yes
4059245816828
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.083018181
K1899.083018181
Stainless steel
B
60
18.0
18.0
30
30
60
36
M8
8
15.0
14.5
4500
4500
0.1940
Yes
4059245816835
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.083018182
K1899.083018182
Stainless steel
B
60
18.0
18.0
30
30
60
36
M8
8
15.0
14.5
4500
4500
0.1940
Yes
4059245816842
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.083045181
K1899.083045181
Stainless steel
C
90
18.0
45.0
30
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
2500
0.2770
Yes
4059245816859
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.083045182
K1899.083045182
Stainless steel
C
90
18.0
45.0
30
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
2500
0.2770
Yes
4059245816866
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.086045451
K1899.086045451
Stainless steel
C
120
45.0
45.0
60
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
1300
0.3640
Yes
4059245816873
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1899.086045452
K1899.086045452
Stainless steel
C
120
45.0
45.0
60
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
1300
0.3640
Yes
4059245816880
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D