目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0281 - Knurled screws
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
SYMPA touch
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/sympa_touch/06861.prj},{NB=K0281.5706X25},{BESTKIPPUSA=K0281.5706X25},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{D=M 6},{D1=57.4},{H=17},{T=0.0},{L=25},{GEW=0.0303},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245122257},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{ZZ=2.000},{NDM=6},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0281.5705
K0281.5705
K
Internal thread
M 5
57.4
17
12.5
0
0.0214
Yes
4059245122219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5706
K0281.5706
K
Internal thread
M 6
57.4
17
12.5
0
0.0239
Yes
4059245122226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5708
K0281.5708
K
Internal thread
M 8
57.4
17
12.5
0
0.0301
Yes
4059245122271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5710
K0281.5710
K
Internal thread
M 10
57.4
17
12.5
0
0.0276
Yes
4059245122325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5706X15
K0281.5706X15
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
15
0.0285
Yes
4059245122233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5706X20
K0281.5706X20
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
20
0.0288
Yes
4059245122240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5706X25
K0281.5706X25
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
25
0.0303
Yes
4059245122257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5706X35
K0281.5706X35
L
External thread
M 6
57.4
17
0.0
35
0.0310
Yes
4059245122264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5708X16
K0281.5708X16
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
16
0.0418
Yes
4059245122288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5708X25
K0281.5708X25
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
25
0.0415
Yes
4059245122295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5708X30
K0281.5708X30
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
30
0.0463
Yes
4059245122301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5708X35
K0281.5708X35
L
External thread
M 8
57.4
17
0.0
35
0.0496
Yes
4059245122318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5710X30
K0281.5710X30
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
30
0.0487
Yes
4059245122332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5710X40
K0281.5710X40
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
40
0.0540
Yes
4059245122349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0281.5710X50
K0281.5710X50
L
External thread
M 10
57.4
17
0.0
50
0.0620
Yes
4059245122356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D