目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1784 - Wheels polyamide heavy-duty version
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95064.prj},{NB=K1784.25065},{BESTKIPPUSA=K1784.25065},{RL=Gleitlager},{B=65},{B1=70},{D=250},{D1=25},{TFK=2000},{GEW=2.3140},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245597765},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1784.07532
K1784.07532
plain bearing
32
35
75
12
300
0.1146
Yes
4059245597666
K1784.10037
K1784.10037
plain bearing
37
45
100
15
500
0.2408
Yes
4059245597680
K1784.12540
K1784.12540
plain bearing
40
45
125
15
700
0.3913
Yes
4059245597703
K1784.15050
K1784.15050
plain bearing
50
60
150
20
800
0.6451
Yes
4059245597727
K1784.20050
K1784.20050
plain bearing
50
60
200
20
1500
1.2500
Yes
4059245597741
K1784.25065
K1784.25065
plain bearing
65
70
250
25
2000
2.3140
Yes
4059245597765
K1784.075321
K1784.075321
ball bearing
32
35
75
15
300
0.1930
Yes
4059245597673
K1784.100371
K1784.100371
ball bearing
37
45
100
15
500
0.3000
Yes
4059245597697
K1784.125401
K1784.125401
ball bearing
40
45
125
20
700
0.5770
Yes
4059245597710
K1784.150501
K1784.150501
ball bearing
50
60
150
20
800
1.0000
Yes
4059245597734
K1784.200501
K1784.200501
ball bearing
50
60
200
25
1500
1.7600
Yes
4059245597758
K1784.250651
K1784.250651
ball bearing
65
70
250
25
2000
2.9000
Yes
4059245597772
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D