目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1777 - Wheels rubber tyres on die-cast aluminium rims
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95053.prj},{NB=K1777.200501},{BESTKIPPUSA=K1777.200501},{RL=Kugellager},{B=35},{B1=60},{D=200},{D1=20},{TK=450},{GEW=1.5570},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245597307},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
TK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1777.200501
K1777.200501
ball bearing
35
60
200
20
450
1.5570
Yes
4059245597307
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D