目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0695 - Spherical level-compensating bolts
KIPP USA
Leveling Elements
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/gelenkteller/27705.prj},{NB=K0695.1230_0_0},{D=33.0},{D2=80},{HMIN=56},{HMAX=68},{H2=12},{B=11},{N=7},{M=3.0},{W=4},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=1.5800},{EAN=4059245183050},{NDM=60.0},{ST=2.00},{XA=32.0},{XB=22.0},{XC=14.0},{XD=5.0},{XE=49.0},{XF=46.0},{XG=6.0},{XH=38.0},{XI=44.0},{XJ=2.8},{XK=4.5},{BESTKIPPUSA=K0695.1230},{MATERIAL=Stahl},{SCHR=M 30},{D1=M 60 x 2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XWEG=[0:$H2.]},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0},{WEG=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
SCHR
for screw
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
HMIN
height min.
[mm]
HMAX
height max.
[mm]
B
width
[mm]
N
slot
[mm]
M
depth
[mm]
W
angle a
[°]
F
[kN]
F1
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0695.0406
K0695.0406
Steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
22
26
5
4
2.0
4
40.0
36.00
0.0646
Yes
4059245182770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0506
K0695.0506
Steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
55.70
0.1315
Yes
4059245182794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0508
K0695.0508
Steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
48.00
0.1258
Yes
4059245182817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0510
K0695.0510
Steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
37.90
0.1196
Yes
4059245182831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0710
K0695.0710
Steel
11.0
M 10
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
92.90
0.3565
Yes
4059245182855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0712
K0695.0712
Steel
13.5
M 12
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
80.40
0.3429
Yes
4059245182879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0716
K0695.0716
Steel
17.5
M 16
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
45.50
0.3201
Yes
4059245182893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0916
K0695.0916
Steel
17.5
M 16
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
136.00
0.7521
Yes
4059245182916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0920
K0695.0920
Steel
22.0
M 20
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
90.00
0.7023
Yes
4059245182930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.0924
K0695.0924
Steel
26.0
M 24
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
37.00
0.6445
Yes
4059245182954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.1020
K0695.1020
Steel
22.0
M 20
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
210.00
1.1970
Yes
4059245182978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.1024
K0695.1024
Steel
26.0
M 24
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
157.00
1.1480
Yes
4059245182992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.1030
K0695.1030
Steel
33.0
M 30
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
53.00
1.0130
Yes
4059245183012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.1224
K0695.1224
Steel
26.0
M 24
M 60 x 2
80
56
68
11
7
3.0
4
495.0
322.00
1.6900
Yes
4059245183036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.1230
K0695.1230
Steel
33.0
M 30
M 60 x 2
80
56
68
11
7
3.0
4
495.0
218.00
1.5800
Yes
4059245183050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.04061
K0695.04061
Stainless steel
6.6
M 6
M 15 x 1
25
22
26
5
4
2.0
4
21.7
24.14
0.0641
Yes
4059245182787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.05061
K0695.05061
Stainless steel
6.6
M 6
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
36.56
0.1361
Yes
4059245182800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.05081
K0695.05081
Stainless steel
9.0
M 8
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
30.86
0.1257
Yes
4059245182824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.05101
K0695.05101
Stainless steel
11.0
M 10
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
23.41
0.1178
Yes
4059245182848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.07101
K0695.07101
Stainless steel
11.0
M 10
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
64.01
0.3648
Yes
4059245182862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.07121
K0695.07121
Stainless steel
13.5
M 12
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
54.82
0.3507
Yes
4059245182886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.07161
K0695.07161
Stainless steel
17.5
M 16
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
28.90
0.3195
Yes
4059245182909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.09161
K0695.09161
Stainless steel
17.5
M 16
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
92.90
0.7347
Yes
4059245182923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.09201
K0695.09201
Stainless steel
22.0
M 20
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
59.08
0.7038
Yes
4059245182947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0695.09241
K0695.09241
Stainless steel
26.0
M 24
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
20.30
0.6032
Yes
4059245182961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D