目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0013 - Hook clamp with collar with long clamping claw
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04371_2_asmtab.prj},{NB=K0013.50856},{BESTKIPPUSA=K0013.508},{C=M6},{D=M8},{D1=20},{H=56},{H1=60},{H2=53},{H3=10.5},{L=9},{L1=11},{L2=8},{P=8},{R=10.0},{R1=30},{SW=17},{SPANNKRAFT=4.5},{GEW=0.2500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245615773},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HX=56.000},{GR=1.000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{PPATH=04371_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
width
[mm]
L1
height
[mm]
L2
height
[mm]
P
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force F
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0013.506
K0013.506
M6
M6
20
60
53
10.5
9
11
8
8
10.0
30
17
4.5
0.1549
Yes
4059245615766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.508
K0013.508
M6
M8
20
60
53
10.5
9
11
8
8
10.0
30
17
4.5
0.2500
Yes
4059245615773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.510
K0013.510
M8
M10
25
79
67
12.5
12
15
10
10
12.5
40
19
6.5
0.3108
Yes
4059245615780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.512
K0013.512
M10
M12
32
96
82
16.5
16
17
12
12
16.5
50
27
11.8
0.6556
Yes
4059245615797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D