Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0867 - 夹具垫圈,钢制或铝制 DIN 6340
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07320.prj},{NB=K0867.212},{BESTKIPP=K0867.212},{MATERIAL=Aluminium},{D1=13.0},{D2=35},{H=5.0},{M=M 12},{GEW=0.0113},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=76161090},{EAN=4059495168845},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{TYP=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
宽度
[mm]
M
用于螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0867.06
K0867.06
钢制
6.4
17
3.0
M 6
0.0038
Yes
73182200
4059245241217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.08
K0867.08
钢制
8.4
23
4.0
M 8
0.0098
Yes
73182200
4059245241224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.10
K0867.10
钢制
10.5
28
4.0
M 10
0.0146
Yes
73182200
4059245241231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.12
K0867.12
钢制
13.0
35
5.0
M 12
0.0273
Yes
73182200
4059245241248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.14
K0867.14
钢制
15.0
40
5.0
M 14
0.0362
Yes
73182200
4059245259823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.16
K0867.16
钢制
17.0
45
6.0
M 16
0.0570
Yes
73182200
4059245241255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.18
K0867.18
钢制
19.0
45
6.0
M 18
0.0523
Yes
73182200
4059245259830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.20
K0867.20
钢制
21.0
50
6.0
M 20
0.0661
Yes
73182200
4059245241262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.22
K0867.22
钢制
23.0
50
5.6
M 22
0.0883
Yes
73182200
4059245259847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.24
K0867.24
钢制
25.0
60
8.0
M 24
0.1218
Yes
73182200
4059245259854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.30
K0867.30
钢制
31.0
68
10.0
M 30
0.1939
Yes
73182200
4059245259861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.36
K0867.36
钢制
38.0
80
10.0
M 36
0.2656
Yes
73182200
4059245259878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.206
K0867.206
铝制
6.4
17
3.0
M 6
0.0020
Yes
76161090
4059495168814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.208
K0867.208
铝制
8.4
23
4.0
M 8
0.0040
Yes
76161090
4059495168821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.210
K0867.210
铝制
10.5
28
4.0
M 10
0.0058
Yes
76161090
4059495168838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.212
K0867.212
铝制
13.0
35
5.0
M 12
0.0113
Yes
76161090
4059495168845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.214
K0867.214
铝制
15.0
40
5.0
M 14
0.0146
Yes
76161090
4059495168852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.216
K0867.216
铝制
17.0
45
6.0
M 16
0.0229
Yes
76161090
4059495168869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.218
K0867.218
铝制
19.0
45
6.0
M 18
0.0216
Yes
76161090
4059495168876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.220
K0867.220
铝制
21.0
50
6.0
M 20
0.0266
Yes
76161090
4059495168890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.222
K0867.222
铝制
23.0
50
8.0
M 22
0.0340
Yes
76161090
4059495168906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.224
K0867.224
铝制
25.0
60
8.0
M 24
0.0527
Yes
76161090
4059495168913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.230
K0867.230
铝制
31.0
68
10.0
M 30
0.0783
Yes
76161090
4059495168920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.236
K0867.236
铝制
38.0
80
10.0
M 36
0.1319
Yes
76161090
4059495168937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0867.306
K0867.306
易切削钢
6.4
17
3.0
M 6
0.0043
Yes
73182200
4059495168968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D