Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0701 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07240.prj},{NB=K0701.30},{BESTKIPP=K0701.30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=M 30},{H=45},{A=8.0},{D1=58},{SW=46},{E=53.10},{GEW=0.4579},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245148493},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.000},{KDM=26.211},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度 (M=1.5 x D)
[mm]
A
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0701.05
K0701.05
调质钢
M 5
8
2.0
12
9
0.0037
Yes
73181600
4059245148363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.06
K0701.06
调质钢
M 6
9
3.0
14
10
0.0054
Yes
73181600
4059245148370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.08
K0701.08
调质钢
M 8
12
3.5
18
13
0.0116
Yes
73181600
4059245148387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.10
K0701.10
调质钢
M 10
15
4.0
22
16
0.0212
Yes
73181600
4059245148394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.101
K0701.101
调质钢
M 10
15
4.0
22
17
0.0248
Yes
73181600
4059245148400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.12
K0701.12
调质钢
M 12
18
4.0
25
18
0.0303
Yes
73181600
4059245148417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.121
K0701.121
调质钢
M 12
18
4.0
25
19
0.0347
Yes
73181600
4059245148424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.14
K0701.14
调质钢
M 14
21
4.5
28
22
0.0506
Yes
73181600
4059245148431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.16
K0701.16
调质钢
M 16
24
5.0
31
24
0.0674
Yes
73181600
4059245148448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.18
K0701.18
调质钢
M 18
27
5.0
34
27
0.0938
Yes
73181600
4059245148455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.20
K0701.20
调质钢
M 20
30
6.0
37
30
0.1256
Yes
73181600
4059245148462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.22
K0701.22
调质钢
M 22
33
6.0
40
32
0.1793
Yes
73181600
4059245148479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.24
K0701.24
调质钢
M 24
36
6.0
45
36
0.2202
Yes
73181600
4059245148486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.30
K0701.30
调质钢
M 30
45
8.0
58
46
0.4579
Yes
73181600
4059245148493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.36
K0701.36
调质钢
M 36
54
10.0
68
55
0.7505
Yes
73181600
4059245148509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.806
K0701.806
不锈钢
M 6
9
3.0
14
10
0.0055
Yes
73181600
4059245148516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.808
K0701.808
不锈钢
M 8
12
3.5
18
13
0.0125
Yes
73181600
4059245148523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.810
K0701.810
不锈钢
M 10
15
4.0
22
16
0.0221
Yes
73181600
4059245148530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.811
K0701.811
不锈钢
M 10
15
4.0
22
17
0.0245
Yes
73181600
4059245148547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.812
K0701.812
不锈钢
M 12
18
4.0
25
18
0.0311
Yes
73181600
4059245148554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.8121
K0701.8121
不锈钢
M 12
18
4.0
25
19
0.0342
Yes
73181600
4059245148561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.816
K0701.816
不锈钢
M 16
24
5.0
31
24
0.0699
Yes
73181600
4059245148578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.820
K0701.820
不锈钢
M 20
30
6.0
37
30
0.1282
Yes
73181600
4059245148585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.908
K0701.908
不锈钢 1.4401
M 8
12
3.5
18
13
0.0123
Yes
73181600
4059245334575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.910
K0701.910
不锈钢 1.4401
M 10
15
4.0
22
16
0.0253
Yes
73181600
4059245334582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D