Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1798 - 铝制盖板 适用于带内六角的孔和螺栓头
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07160-10.prj},{NB=K1798.02310},{BESTKIPP=K1798.02310},{D=23},{D1=9.9},{G=M12},{H=8.3},{H1=1.0},{PASSZU=10},{GEW=0.0030},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245609031},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=4.000},{XA=2.000},{XB=8.000},{XC=5.500},{XD=1.000},{XE=6.000},{XF=1.000},{XG=0.500},{XH=1.650},{XI=7.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D
DurchmesserDurchmesser
[mm]
D1
DurchmesserDurchmesser
[mm]
G
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
PASSZU
Passend für Bohrung/Innensechskant
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1798.02108
K1798.02108
21
7.9
M10
6.5
1.0
8
0.0020
Yes
84662080
4059245609024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1798.02310
K1798.02310
23
9.9
M12
8.3
1.0
10
0.0030
Yes
84662080
4059245609031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1798.02914
K1798.02914
29
13.9
M16
9.0
1.2
14
0.0070
Yes
84662080
4059245609048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1798.03717
K1798.03717
37
16.9
M20
10.6
1.5
17
0.0130
Yes
84662080
4059245609055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D