Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0810 - 固定块 M 型
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
加装部件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/aufbauelemente/01247-05_4.prj},{NB=K0810.12112050},{APASSX=12},{BX=12},{C=22},{RB=7},{MB=2},{GEW=2.693},{XA=50.0},{XB=0.5},{XC=12.5},{XD=15.0},{XE=18.0},{XF=4.0},{XG=1.0},{XF1=3.0},{XG1=3.0},{XH=0.3},{NDM=12.0},{KDM=10.106},{NDM1=16.0},{KDM1=14.376},{XI=20.0},{XJ=14.0},{BESTKIPP=K0810.12112050},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{APASS=12 F7},{AGEWINDE=M12},{B=12 F7},{PASS=07533-112055},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245242832},{FILTER=KIPP,NORELEM,}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
APASSX
直径
[mm]
AGEWINDE
螺纹
[mm]
B
轴肩螺栓 Ø
[mm]
C
深度
[mm]
RB
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
MB
装配孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0810.12112050
K0810.12112050
Vergütungsstahl
12
M12
12 F7
22
7
2
2.693
Yes
84662020
4059245242832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0810.12116050
K0810.12116050
Vergütungsstahl
16
M16
16 F7
26
7
2
2.380
Yes
84662020
4059245242849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D