Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1735 - 钢制吊环,可摆动且 360° 旋转 高强度等级 10
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07725-01_asmtab.prj},{NB=K1735.16025-90},{D1=30},{B=36},{B1=57},{B2=34},{H=98},{H1=46},{H2=39},{L=25},{S=14},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5301},{XA=25.300},{XB=14.000},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=5.700},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.500},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{XS=25.000},{XT=29.000},{XU=47.230},{TYP2=4.000},{BESTKIPP=K1735.16025},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059245587643},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=07725-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=-90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
TK
最大承载负荷
[kg]
ANZM
锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1735.08011
K1735.08011
M8
24
36
57
30
87
34
41
11
12
6
13
300
20
0.3200
Yes
73181300
4059245587612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.10016
K1735.10016
M10
24
36
57
30
87
35
40
16
12
6
17
630
30
0.3105
Yes
73181300
4059245587629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.12020
K1735.12020
M12
30
36
57
34
98
43
41
20
14
8
19
1000
45
0.5039
Yes
73181300
4059245587636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.16025
K1735.16025
M16
30
36
57
34
98
46
39
25
14
10
24
1500
150
0.5301
Yes
73181300
4059245587643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.20032
K1735.20032
M20
45
53
83
50
145
56
71
32
17
12
30
2500
300
1.3500
Yes
73181300
4059245587650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.24037
K1735.24037
M24
45
53
83
50
145
59
69
37
17
14
36
4000
400
1.5000
Yes
73181300
4059245587667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.30044
K1735.30044
M30
59
68
106
67
172
85
94
44
23
17
46
5000
1000
3.5500
Yes
73181300
4059245587674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1735.36053
K1735.36053
M36
69
84
126
78
223
100
96
53
28
22
55
7000
1800
5.9300
Yes
73181300
4059245587681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D