Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0767 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07680.prj},{NB=K0767.024},{L=36.0},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=18},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{GEW=0.8903},{EAN=4059245537129},{NDM=24.000},{XA=19.6},{XB=6.7},{XC=11.0},{XD=1.6},{BESTKIPP=K0767.024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{TRAG=1295.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
STAHLS
金属键
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
D1
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
高度
[mm]
H
高度
[mm]
K
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
承载负荷
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0767.08
K0767.08
钢制
1.1141
亮色
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0548
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.10
K0767.10
钢制
1.1141
亮色
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1032
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.12
K0767.12
钢制
1.1141
亮色
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1704
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.16
K0767.16
钢制
1.1141
亮色
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2942
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.20
K0767.20
钢制
1.1141
亮色
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4102
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.24
K0767.24
钢制
1.1141
亮色
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8856
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.008
K0767.008
钢制
1.1141
电镀锌
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0544
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.010
K0767.010
钢制
1.1141
电镀锌
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1013
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.012
K0767.012
钢制
1.1141
电镀锌
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1796
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.016
K0767.016
钢制
1.1141
电镀锌
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2770
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.020
K0767.020
钢制
1.1141
电镀锌
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4454
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.024
K0767.024
钢制
1.1141
电镀锌
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8903
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245537129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.108
K0767.108
不锈钢
1.4301
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0410
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.110
K0767.110
不锈钢
1.4301
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0852
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.112
K0767.112
不锈钢
1.4301
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1482
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.116
K0767.116
不锈钢
1.4301
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2260
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245153473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.120
K0767.120
不锈钢
1.4301
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4428
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.124
K0767.124
不锈钢
1.4301
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8994
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.208
K0767.208
不锈钢
1.4401
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0554
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.210
K0767.210
不锈钢
1.4401
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1065
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.212
K0767.212
不锈钢
1.4401
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1637
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.216
K0767.216
不锈钢
1.4401
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.3023
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.220
K0767.220
不锈钢
1.4401
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4484
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0767.224
K0767.224
不锈钢
1.4401
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8868
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059245488278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D