Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1779 - 导辊
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95057.prj},{NB=K1779.07020},{BESTKIPP=K1779.07020},{MATERIAL=Extrathane},{RL=Kugellager},{B=20},{B1=15},{D=70},{D1=25},{TFK=125},{GEW=0.1626},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245597451},{XA=47},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{XB=2.000},{XC=300.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MATERIAL
胎面材料
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
B1
宽度
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1779.03008
Extrathane
滚珠轴承
8
6
30
6
20
0.0118
Yes
83022000
4059245597352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.03514
Extrathane
滚珠轴承
14
8
35
12
40
0.0269
Yes
83022000
4059245597383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.04020
Extrathane
滚珠轴承
20
9
40
10
40
0.0459
Yes
83022000
4059245597390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.05015
Extrathane
滚珠轴承
15
9
50
10
60
0.0551
Yes
83022000
4059245597413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.06020
Extrathane
滚珠轴承
20
12
60
17
90
0.1032
Yes
83022000
4059245597437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.07020
Extrathane
滚珠轴承
20
15
70
25
125
0.1626
Yes
83022000
4059245597451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.030081
聚酰胺 6
滚珠轴承
8
6
30
6
35
0.0116
Yes
83022000
4059245597369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.035111
聚酰胺 6
滚珠轴承
11
7
35
8
55
0.0192
Yes
83022000
4059245597376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.040201
聚酰胺 6
滚珠轴承
20
9
40
10
100
0.0459
Yes
83022000
4059245597406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.050151
聚酰胺 6
滚珠轴承
15
9
50
10
100
0.0532
Yes
83022000
4059245597420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.060201
聚酰胺 6
滚珠轴承
20
12
60
17
165
0.1012
Yes
83022000
4059245597444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1779.070201
聚酰胺 6
滚珠轴承
20
15
70
25
185
0.1644
Yes
83022000
4059245597468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D