Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1770 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95034.prj},{NB=K1770.1003710},{BESTKIPP=K1770.100371},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{VERS=1.000},{RL=Gleitlager},{A=35},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=37},{L=100},{L1=80},{H=125},{D=9},{R=85.0},{R1=100},{TFK=200},{GEW=0.5300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245596270},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1770.07532
K1770.07532
转向轮
滑动轴承
35
85
60
0
32
100
80
98
9
72.5
75
200
0.5400
Yes
83022000
4059245596232
K1770.10037
K1770.10037
转向轮
滑动轴承
35
85
60
0
37
100
80
125
9
85.0
100
200
0.6330
Yes
83022000
4059245596263
K1770.12540
K1770.12540
转向轮
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
0.7990
Yes
83022000
4059245596294
K1770.15050
K1770.15050
转向轮
滑动轴承
60
110
80
75
50
140
105
190
11
135.0
150
400
1.9480
Yes
83022000
4059245596324
K1770.075321
K1770.075321
脚轮
滑动轴承
35
85
60
0
32
100
80
98
9
72.5
75
200
0.3253
Yes
83022000
4059245596249
K1770.100371
K1770.100371
脚轮
滑动轴承
35
85
60
0
37
100
80
125
9
85.0
100
200
0.5300
Yes
83022000
4059245596270
K1770.125401
K1770.125401
脚轮
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
0.6842
Yes
83022000
4059245596300
K1770.150501
K1770.150501
脚轮
滑动轴承
60
110
80
75
50
140
105
190
11
135.0
150
400
1.9200
Yes
83022000
4059245596331
K1770.075322
K1770.075322
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
35
85
60
0
32
100
80
98
9
72.5
75
200
0.6599
Yes
83022000
4059245596256
K1770.100372
K1770.100372
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
35
85
60
0
37
100
80
125
9
85.0
100
200
0.7950
Yes
83022000
4059245596287
K1770.125402
K1770.125402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
0.9100
Yes
83022000
4059245596317
K1770.150502
K1770.150502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
60
110
80
75
50
140
105
190
11
135.0
150
400
2.4020
Yes
83022000
4059245596348
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D