Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1769 - 转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95032.prj},{NB=K1769.1605010},{BESTKIPP=K1769.160501},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{VERS=1.000},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=205},{D=11},{R=135},{R1=160},{TFK=700},{GEW=3.8100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245596157},{C=60.000},{CD=20.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1769.16050
K1769.16050
转向轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
4.8800
Yes
83022000
4059245596140
K1769.20050
K1769.20050
转向轮
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
5.7000
Yes
83022000
4059245596171
K1769.25060
K1769.25060
转向轮
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
10.6200
Yes
83022000
4059245596201
K1769.160501
K1769.160501
脚轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
3.8100
Yes
83022000
4059245596157
K1769.200501
K1769.200501
脚轮
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
4.4460
Yes
83022000
4059245596188
K1769.250601
K1769.250601
脚轮
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
8.2800
Yes
83022000
4059245596218
K1769.160502
K1769.160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
205
11
135
160
700
5.2350
Yes
83022000
4059245596164
K1769.200502
K1769.200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
60
110
80
75
50
140
105
245
11
160
200
1000
6.0610
Yes
83022000
4059245596195
K1769.250602
K1769.250602
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
75
140
105
0
60
175
140
305
14
200
250
1350
11.3800
Yes
83022000
4059245596225
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D