Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1789 - 钢板转向轮,带螺栓孔
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95026-01.prj},{NB=K1789.101250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=13},{D2=70},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=150},{GEW=0.8300},{EAN=4059245595914},{C=45.000},{CD=15.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.700},{XB=36.500},{XC=71.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=15.500},{XK=4.800},{XL=16.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=0.000},{XP=36.500},{XR=31.000},{XS=3.500},{XT=15.000},{XW=23.500},{XU=48.500},{XX=75.000},{XA1=89.000},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=67.500},{XG1=73.500},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=0.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1789.10100040
K1789.10100040
转向轮
Kugellager
36
40
100
13
70
125
86
150
0.6900
Yes
83022000
4059245595891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1789.10125040
K1789.10125040
转向轮
Kugellager
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.8300
Yes
83022000
4059245595914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1789.101000402
K1789.101000402
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
36
40
100
13
70
125
86
150
0.8200
Yes
83022000
4059245595907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1789.101250402
K1789.101250402
转向轮,带 stop-fix
Kugellager
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.9600
Yes
83022000
4059245595921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D