Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1763 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95020.prj},{NB=K1763.1255010},{BESTKIPP=K1763.125501},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{RL=Kugellager},{A=55},{B=110},{B1=80},{B2=75},{B3=50},{L=140},{L1=105},{H=170},{D=11},{R=117.5},{R1=125},{TFK=280},{GEW=1.9410},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245595150},{ROT1=0},{VERS=1.000},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
长度
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1763.10040
K1763.10040
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
1.9150
Yes
83022000
4059245595112
K1763.12550
K1763.12550
转向轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
3.2650
Yes
83022000
4059245595143
K1763.16050
K1763.16050
转向轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
4.1030
Yes
83022000
4059245595174
K1763.20050
K1763.20050
转向轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
4.6480
Yes
83022000
4059245595204
K1763.25060
K1763.25060
转向轮
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
6.5410
Yes
83022000
4059245595235
K1763.100401
K1763.100401
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
1.2270
Yes
83022000
4059245595129
K1763.125501
K1763.125501
脚轮
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
1.9410
Yes
83022000
4059245595150
K1763.160501
K1763.160501
脚轮
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
2.8300
Yes
83022000
4059245595181
K1763.200501
K1763.200501
脚轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
3.3550
Yes
83022000
4059245595211
K1763.250601
K1763.250601
脚轮
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
5.3200
Yes
83022000
4059245595242
K1763.100402
K1763.100402
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
140
9
95.0
100
180
2.2240
Yes
83022000
4059245595136
K1763.125502
K1763.125502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
55
110
80
75
50
140
105
170
11
117.5
125
280
3.8150
Yes
83022000
4059245595167
K1763.160502
K1763.160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
65
110
80
75
50
140
105
202
11
145.0
160
400
4.7350
Yes
83022000
4059245595198
K1763.200502
K1763.200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
500
5.2300
Yes
83022000
4059245595228
K1763.250602
K1763.250602
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
82
110
80
75
60
140
105
295
11
207.0
250
700
7.1400
Yes
83022000
4059245595259
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D