Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1762 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95018.prj},{NB=K1762.1253710},{BESTKIPP=K1762.125371},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{RL=Rollenlager},{VERS=1.000},{A=40},{B=37},{B1=60},{B2=0},{B3=85},{D=125},{D1=9},{L=100},{L1=80},{H=150},{R=102.5},{TFK=200},{GEW=0.7935},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245595037},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1762.10037
K1762.10037
转向轮
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.7276
Yes
83022000
4059245594993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.12537
K1762.12537
转向轮
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.1000
Yes
83022000
4059245595020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.16050
K1762.16050
转向轮
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.3200
Yes
83022000
4059245595051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.20050
K1762.20050
转向轮
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
2.7100
Yes
83022000
4059245595082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.100371
K1762.100371
脚轮
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.6560
Yes
83022000
4059245595006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.125371
K1762.125371
脚轮
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
0.7935
Yes
83022000
4059245595037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.160501
K1762.160501
脚轮
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
1.5580
Yes
83022000
4059245595068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.200501
K1762.200501
脚轮
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
1.9330
Yes
83022000
4059245595099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.100372
K1762.100372
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.9200
Yes
83022000
4059245595013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.125372
K1762.125372
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.0700
Yes
83022000
4059245595044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.160502
K1762.160502
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.7490
Yes
83022000
4059245595075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1762.200502
K1762.200502
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
3.2180
Yes
83022000
4059245595105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D