Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0762 - 万向球,带弹簧元件
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
万向球
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/kugelrollen/95154.prj},{NB=K0762.145},{DK=45.0},{D=66.4},{D1X=85.0},{H=100.5},{H1=35.6},{H2=24.2},{VK=2280},{EK=2770},{GEW=1.3550},{EAN=4059245196500},{XA=13.000},{XB=92.000},{XC=37.000},{XD=49.000},{XE=78.000},{XF=3.500},{XG=1.500},{BESTKIPP=K0762.145},{TYP=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{D1=85},{TVEK=+15-(-7,5)},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
DK
直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
VK
预紧力
[N]
EK
终点弹力
[N]
TVEK
初始终点位置的弹力偏差 (%)
[%]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0762.122
K0762.122
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
22.2
39.0
50
51.5
18.5
14.0
730
860
+25-(-7,5)
0.2495
Yes
83022000
4059245196487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0762.130
K0762.130
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
30.0
48.2
62
70.0
24.4
17.7
1350
1600
+15-(-7,5)
0.5272
Yes
83022000
4059245196494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0762.145
K0762.145
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
45.0
66.4
85
100.5
35.6
24.2
2280
2770
+15-(-7,5)
1.3550
Yes
83022000
4059245196500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0762.222
K0762.222
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
22.2
39.0
50
51.5
18.5
14.0
730
860
+25-(-7,5)
0.2230
Yes
83022000
4059245196517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0762.230
K0762.230
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
30.0
48.2
62
70.0
24.4
17.7
1350
1600
+15-(-7,5)
0.5230
Yes
83022000
4059245196524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0762.245
K0762.245
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
45.0
66.4
85
100.5
35.6
24.2
2280
2770
+15-(-7,5)
1.3810
Yes
83022000
4059245196531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D