Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1178 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,..20 Nm
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27905_asmtab.prj},{NB=K1178.3530110},{BESTKIPP=K1178.353011},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=Feder schließend},{FARBE=schwarz},{OBFLGK=eloxiert},{W=0},{A=35},{A1=21},{B=30},{B1=15},{D=3.5},{D1=10},{S=3.3},{F1=1210},{F2=1310},{GEW=0.0097},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245268177},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{TYP1=3},{WX=[0:0]},{PPATH=27905_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
宽度
ⁿ/ₐ
A1
间距
ⁿ/ₐ
B
长度
ⁿ/ₐ
B1
间距
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
S
厚度
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1178.353001
K1178.353001
铝制
开放弹簧
黑色
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0097
Yes
83021090
4059245268160
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1178.35300
K1178.35300
铝制
开放弹簧
-
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0100
Yes
83021090
4059245590117
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1178.353011
K1178.353011
铝制
闭合弹簧
黑色
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0097
Yes
83021090
4059245268177
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1178.35301
K1178.35301
铝制
闭合弹簧
-
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0100
Yes
83021090
4059245590124
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1178.35302
K1178.35302
铝制
无弹簧
-
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0100
Yes
83021090
4059245816101
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1178.353021
K1178.353021
铝制
无弹簧
黑色
anodowany
35
21
30
15
3.5
10
3.3
1210
1310
0.0100
Yes
83021090
4059245816118
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D