Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1447 - 钢或不锈钢制铰链 内置式,开口角度 90°
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27879_asmtab.prj},{NB=K1447.4429320},{BESTKIPP=K1447.442932},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{A=44},{A1=34},{A2=20},{B=29},{B1=13},{B2=6},{B3=9.5},{C=32},{D=3.5},{S=2},{GEW=0.0650},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245431694},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27879_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
宽度
ⁿ/ₐ
A1
间距
ⁿ/ₐ
A2
宽度
[mm]
B
宽度
ⁿ/ₐ
B1
间距
[mm]
B2
Abstnd
[mm]
B3
间距
ⁿ/ₐ
C
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1447.442932
K1447.442932
钢制
44
34
20
29
13
6
9.5
32
3.5
2
0.0650
Yes
83021090
4059245431694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1447.1442932
K1447.1442932
不锈钢 A4
44
34
20
29
13
6
9.5
32
3.5
2
0.0642
Yes
83021090
4059245431700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D