Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1197 - 铰链,铝制,带锁定功能
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27861_asmtab.prj},{NB=K1197.353010},{A=35},{A1=21},{B=30},{B1=15},{D=3.5},{D1=10},{S=3.3},{F1=2260},{F2=1380},{GEW=0.0093},{EAN=4059245267590},{XA=17.0},{XB=17.0},{XC=32.8},{XD=15.0},{XE=10.2},{XF=13.0},{XG=2.5},{XH=3.5},{XI=1.5},{XJ=24.0},{XK=0.5},{XL=9.500},{XM=5.000},{XN=5.100},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=4.500},{XU=0.000},{BESTKIPP=K1197.35301},{MATERIAL=Aluminium},{MOMENT=0,3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27861_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
MOMENT
最大扭矩 Nm
[Nm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
XA
ⁿ/ₐ
XB
ⁿ/ₐ
XC
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
XE
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
XG
ⁿ/ₐ
XH
ⁿ/ₐ
XI
ⁿ/ₐ
XJ
ⁿ/ₐ
XK
ⁿ/ₐ
XL
[mm]
XM
[mm]
XN
[mm]
XO
[mm]
XP
[mm]
XQ
[mm]
XR
[mm]
XS
[mm]
XT
[mm]
XU
[mm]
K1197.35301
K1197.35301
铝制
35
21
30
15
3.5
10
3.3
0,3
2260
1380
0.0093
Yes
83021090
4059245267590
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
17.0
17.0
32.8
15.0
10.2
13.0
2.5
3.5
1.5
24.0
0.5
9.500
5.000
5.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.500
0.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D