Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0792 - 快锁插销 抗剪强度高
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420_3.prj},{NB=K0792.0146160800},{B=33.0},{D=45.9},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=31.3},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=257},{GEW=0.1050},{EAN=4059245324071},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=22.8},{XL=22.2},{XM=32.0},{XN=38.7},{XO=0.5},{XP=20.9},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=50.1},{XX=6.2},{XY=19.5},{XZ=4.0},{XB1=6.0},{XA1=33.5},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=270.00000},{BESTKIPP=K0792.014616080},{FARBE=schwarz},{L5=93.1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0792.012605010
K0792.012605010
黑色
17.6
26.4
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
20.2
15.9
5
24
0.0135
Yes
73182900
4059245323623
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012605015
K0792.012605015
黑色
17.6
26.4
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
20.2
20.9
5
24
0.0153
Yes
73182900
4059245323630
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012605020
K0792.012605020
黑色
17.6
26.4
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
20.2
25.9
5
24
0.0128
Yes
73182900
4059245323647
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012605025
K0792.012605025
黑色
17.6
26.4
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
20.2
30.9
5
24
0.0130
Yes
73182900
4059245323654
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012605030
K0792.012605030
黑色
17.6
26.4
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
20.2
35.9
5
24
0.0160
Yes
73182900
4059245323661
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606010
K0792.012606010
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
20.2
16.8
6
35
0.0156
Yes
73182900
4059245323678
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606015
K0792.012606015
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
20.2
21.8
6
35
0.0160
Yes
73182900
4059245323685
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606020
K0792.012606020
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
20.2
26.8
6
35
0.0161
Yes
73182900
4059245323692
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606025
K0792.012606025
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
20.2
31.8
6
35
0.0163
Yes
73182900
4059245323708
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606030
K0792.012606030
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
20.2
36.8
6
35
0.0166
Yes
73182900
4059245323715
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606035
K0792.012606035
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
20.2
41.8
6
35
0.0168
Yes
73182900
4059245323722
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606040
K0792.012606040
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
20.2
46.8
6
35
0.0170
Yes
73182900
4059245323739
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606045
K0792.012606045
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
20.2
51.8
6
35
0.0178
Yes
73182900
4059245323746
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.012606050
K0792.012606050
黑色
17.6
26.4
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
20.2
56.8
6
35
0.0288
Yes
73182900
4059245323753
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308020
K0792.013308020
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
26.1
27.8
8
63
0.0268
Yes
73182900
4059245323760
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308025
K0792.013308025
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
26.1
32.8
8
63
0.0320
Yes
73182900
4059245323777
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308030
K0792.013308030
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
26.1
37.8
8
63
0.0350
Yes
73182900
4059245323784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308035
K0792.013308035
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
26.1
42.8
8
63
0.0360
Yes
73182900
4059245323791
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308040
K0792.013308040
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
26.1
47.8
8
63
0.0365
Yes
73182900
4059245323807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308045
K0792.013308045
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
26.1
52.8
8
63
0.0365
Yes
73182900
4059245323814
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013308050
K0792.013308050
黑色
23.0
33.2
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
26.1
57.8
8
63
0.0370
Yes
73182900
4059245323821
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013310020
K0792.013310020
黑色
23.0
33.2
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
26.1
28.9
10
100
0.0350
Yes
73182900
4059245323838
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013310025
K0792.013310025
黑色
23.0
33.2
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
26.1
33.9
10
100
0.0390
Yes
73182900
4059245323845
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013310030
K0792.013310030
黑色
23.0
33.2
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
26.1
38.9
10
100
0.0369
Yes
73182900
4059245323852
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.013310035
K0792.013310035
黑色
23.0
33.2
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
26.1
43.9
10
100
0.0370
Yes
73182900
4059245323869
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D